立柱型底座的底板 模块式,用于 CP 40

型号: CP 6146100

型号:
CP 6146100
型式
固定式
颜色
RAL 7035
供货范围
立柱型底座的底板/横梁
承载力(静态)
15 kg
尺寸
宽度: 400 mm
高度: 10 mm
深度: 400 mm
包装单元
1 件
净重
13.015 kg
毛重
13.7 kg
税率号
73269098
EAN
4028177384552
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
产品描述
CP 基架的底板
资料
信息表
数据页
技术细节