支承型材,高度可调 用于 CP 40 型号: CP 6146200 支承型材,高度可以在 732 - 1122 mm 之间调节。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: CP 6146200 Height adjustable y/n 是 承载力(静态) 15 kg 调节范围 732 mm/1,122 mm 包装单元 1 件 净重 2.927 kg 毛重 3.127 kg 税率号 76169990 EAN 4028177384569 ETIM 9 EC000882 ECLASS 8.0 27182604 产品描述 CP 支撑型材,高度可调节 资料 信息表 DE, EN