立柱,小型,适合于重型安装件。
- 型号:
- CP 6112500
- 产品描述
- 整套立柱型底座的焊接方式。适用于重型安装设备。
- 材料
- 钢
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- 承载力(静态)
- 80 kg
- 尺寸
- 高度: 1,159 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 30.5 kg
- 毛重
- 32 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 131.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- 产品描述
- 立式系统
- 资料
- 信息表