连接片,用沉头螺丝 M12 从下方螺旋固定到铸脚上。
- 型号:
- CP 6147000
- 产品描述
- 用沉头螺钉 M12 从下面将连接片固定到铸脚上。可选择朝前、朝内或侧面凸出,钻孔直径为 11 mm,用于与底板的固定。
- 材料
- 钢
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括埋头螺钉 M12。
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.452 kg
- 毛重
- 0.65 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- 产品描述
- BOLT DOWN 附件
- 资料
- 信息表