立柱型底座,全套 用于指令控制板 型号: CP 6106.300 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: CP 6106.300 型式 固定式 您的获益 可靠保护电缆管理 颜色 RAL 7035 供货范围 横梁支承型材垂直铝面板,可以打开 承载力(静态) 25 kg 尺寸 宽度: 600 mm高度: 1,093 mm深度: 660 mm 包装单元 1 件 净重 28 kg 毛重 29.7 kg 税率号 73269098 EAN 4028177698444 ETIM 9 EC002534 ECLASS 8.0 27182604 产品描述 立式系统 资料 说明书 DE, EN 数据页 技术细节 DE EN PL ZH