立柱型底座,全套 用于工业工作站的工作台板

型号: IW 6141200

型号:
IW 6141200
型式
固定式
您的获益
可靠保护电缆管理
颜色
RAL 7035
供货范围
横梁
垂直铝面板,可以打开
工作台固定件
承载力(静态)
25 kg
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 946 mm
深度: 660 mm
包装单元
1 件
净重
28.5 kg
毛重
31.2 kg
税率号
94039910
EAN
4028177305762
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
产品描述
IW 标准
资料
说明书
数据页
技术细节