支承型材 CP 60 封闭式

型号: CP 6206025

在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。可切成任意长度,不需要切削螺纹。配有大横截面的 封闭式电缆槽。

型号:
CP 6206025
产品描述
在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。可切成任意长度,不需要切削螺纹。配有大横截面的 封闭式电缆槽。
材料
支承型材:铝挤压型材
颜色
支承型材:RAL 7035
供货范围
支承型材
长度
250 mm
尺寸
宽度: 59 mm
高度: 85 mm
长度: 250 mm
包装单元
1 件
净重
1.294 kg
毛重
1.36 kg
税率号
76042100
EAN
4028177684256
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
支撑型材,封闭式, 250mm长 系统 60 RAL7035
声明
制造商声明
资料
说明书
数据页
技术系统目录