- 型号:
 - CP 6206100
 - 产品描述
 - 在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。可切成任意长度,不需要切削螺纹。配有大横截面的 封闭式电缆槽。
 - 材料
 - 支承型材:铝挤压型材
 - 颜色
 - 支承型材:RAL 7035
 - 供货范围
 - 支承型材
 - 长度
 - 1,000 mm
 - 尺寸
 - 宽度: 59 mm
高度: 85 mm
长度: 1,000 mm - 包装单元
 - 1 件
 - 净重
 - 4.9 kg
 - 毛重
 - 5.158 kg
 - 税率号
 - 76042100
 - EAN
 - 4028177684270
 - ETIM 9
 - EC000882
 - ECLASS 8.0
 - 27400556
 - 产品描述
 - 支撑型材,封闭式,1000mm长 系统 60 RAL7035
 
- 声明
 - 制造商声明
 
- 资料
 - 说明书