在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。可切成任意长度,不需要切削螺纹。配有大横截面的 封闭式电缆槽。
- 型号:
- CP 6206200
- 产品描述
- 在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。可切成任意长度,不需要切削螺纹。配有大横截面的 封闭式电缆槽。
- 材料
- 支承型材:铝挤压型材
- 颜色
- 支承型材:RAL 7035
- 供货范围
- 支承型材
- 长度
- 2,000 mm
- 尺寸
- 宽度: 59 mm
高度: 85 mm
长度: 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9.816 kg
- 毛重
- 10.333 kg
- 税率号
- 76042100
- EAN
- 4028177684287
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 支撑型材,封闭式,2000mm,系统60
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书