立柱型底座的底板 模块式,小型 CP 60 商品编号: CP 6106.100 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 商品编号: CP 6106.100 型式 固定式 材料 钢 颜色 RAL 7035 供货范围 立柱型底座的底板/横梁 承载力(静态) 18 kg 尺寸 宽度: 400 mm高度: 108 mm深度: 400 mm 包装单元 1 件 净重 5.5 kg 毛重 6 kg 税率号 73269098 EAN 4028177698413 ETIM 9 EC002535 ECLASS 8.0 27182604 产品描述 立柱型底座,承重 18KG 资料 信息表 DE, EN 数据页 技术细节 DE EN PL ZH