用于对相应尺寸箱体的外部或内部加固。
- 型号:
- CP 6106110
- 产品描述
- 用于对相应尺寸箱体的外部或内部加固。小型箱体也可直接安装,无需箱体加固件。
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 包括用于箱体和支承型材的固定附件以及 2 个密封件。
- Support arm connection (type)
- CP 60
- 安装可能性
- 用于支托臂连接,直径 130 mm
- 适用于
- 宽度: ≥ 300 mm
深度: ≥ 150 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.8 kg
- 毛重
- 0.9 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 3.4 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- 产品描述
- CP 适配板
- 资料
- 说明书