- 型号:
- CP 6206650
- 产品描述
- 用于将 CP 60 换为 48 圆管。
- 材料
- 钢
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 适配器
用于和支承型材连接的自攻螺钉
包括密封件 - 安装可能性
- 用支持配置文件 CP 60 以固定支托臂系统
- 长度
- 300 mm
- Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.7 kg
- 毛重
- 1.811 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73064020
- EAN
- 4028177709621
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- CP Adaptor CP 60 to CP 40, Combination of CP 60 and CP 40 directly on the CP 60 support section
- 资料
- 信息表