单壁箱体系统,单门或双门设计。用于所有应用,被动内部结构或在室外区域具有极低的功率损耗。顶板配备通风槽
- 型号:
- CS 9784520
- 型式
- 宽度为 1200 mm 的箱体有两个 600 mm 宽度的安装板
- 产品描述
- 户外箱体,配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。
- 材料
- 铝镁合金
- 表面
- 粉末涂层
抗紫外线纯聚酯 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 单层户外箱体,全部预装
带底板的基本外壳,三部分
顶盖、底部、前方和箱体深度有 25 mm 系统孔
前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027
运输底座带有旋紧的前后护板
防雨顶盖 - 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 1,200 mm
深度: 400 mm - 尺寸
- 总高度: 1,355 mm
防雨顶盖宽度: 1,250 mm
防雨顶盖高度: 55 mm
防雨顶盖深度: 450 mm
可用宽度: 512 mm
可用高度: 1,112 mm
可用深度: 349 mm
底座高度: 100 mm - Design Centre bar
- 带有可拆卸的中间隔条、两个门各带一把锁
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 3R
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- IK 编码
- IK10
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 66 kg
- 毛重
- 67 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177569195
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 其它技术信息
- 说明书