户外箱体,配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁,整个 TS8 框架可用于内部扩装。
- 型号:
- CS 9888560
- 型式
- 带用于 2 - 5 kW 室外空调机组的开口
- 产品描述
- 户外箱体,配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁,整个 TS8 框架可用于内部扩装。
- 材料
- 箱体框架:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
平板件和底座隔板:铝镁合金
防雨顶盖:铝 - 表面
- 粉末涂层
抗紫外线纯聚酯 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 双层户外箱体,全部预装
机柜框架,顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面
前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027
左右侧板
后壁
防雨顶盖
底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,800 mm
深度: 800 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK 编码
- IK10
- 说明
- 所有扁型部件均双层并接地(外壁板在内壁板上)
- CS Toptec 是室外领域项目解决方案的基础。您可通过订货号用于单独安装:9774.099 进行订购,并联时:9774.005
- 关于订货编号的说明
- 需要空调来封闭开口
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 116 kg
- 毛重
- 118 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177981942
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- CS TopTec 机柜,宽x高x深:800x1800x800 mm,带开孔,用于 2.5 kW 室外空调
- 资料
- 说明书
- 数据页
- 技术细节