户外安装用的双层箱体,由铝制成,电阻等级为 RC2.
- 型号:
- CS 9751912
- 产品描述
- 户外安装用的铝制双门双层箱体,电阻等级为 RC 2。包括电缆分流底座。准备用于安放组合式导轨 19"/ETSI 以及一个直接空气冷却系统 (DAC)。
- 材料
- 箱体,顶板,门(多门),底板:铝,AlMg3,2.0 mm
安装板:铝,AlMg3,3.0 mm
固定安装轨:1.4016 不锈钢 (AISI 430) - 表面
- 粉末涂层
抗紫外线纯聚酯 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 双层户外箱体,全部预装
防雨顶盖配备通风装置,为安装直接空气冷却系统 (DAC) 而准备
机械式门制动器(约 155°)
转动手柄和半圆形锁芯,安全锁 BJ20027
电缆分流底座,四周有盖板
封盖板
底板
包括 2 个安装板
拧入的中闩 - 尺寸
- 宽度: 1,300 mm
高度: 1,050 mm
深度: 500 mm - 尺寸
- 总高度: 1,600 mm
防雨顶盖高度: 130 mm
底座高度: 400 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm - 门数
- 2
- 开门角度
- 约 155°
- 锁
- 锁具规格: 带单/双锁芯的三点式锁具系统
锁具数量: 2
锁芯: BJ20027 - 封盖板
- 尺寸: 2
数量: 3 - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 115 kg
- 毛重
- 135 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177980853
- ETIM 9
- EC000261
- 产品描述
- CS 多功能箱体 MFG 12,双门,双层,宽 x 高 x 深:1300 x 1600 x 500 mm
- 资料
- 说明书