可并柜的双层户外柜,配有 100 mm 底座、门板、后板和密封性好的防雨顶盖。整套机柜框架可实现高效灵活的内部扩装。
- 型号:
- CS 9781818
- 型式
- 用于并柜
无开孔 - 材料
- 箱体框架:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
平板件和底座隔板:铝镁合金
防雨顶盖:铝 - 表面
- 粉末涂层
抗紫外线纯聚酯 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 可并柜的双层户外箱体
机柜框架,顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面
前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027
后壁
防雨顶盖
底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板
门铰链在右边,可换到左边 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm
深度: 800 mm - 尺寸
- 总高度: 1,345 mm
防雨顶盖高度: 45 mm
底座高度: 100 mm - 门数
- 1
- 锁
- 锁具规格: 四点式锁具系统
锁具数量: 1
锁芯: BJ20027 - 封盖板
- 尺寸: 2
数量: 2 - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK 编码
- IK10
- 说明
- 所有扁型部件均双层并接地(外壁板在内壁板上)
- 如要组装单个机柜,需可并柜的 CS Toptec 侧板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 66 kg
- 毛重
- 76 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177986145
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- CS Toptec,可并柜,宽 x 高 x 深:800 x 1200 x 800 mm
- 声明
- 符合性声明
- 资料
- 说明书