用 2 个紧固螺钉固定到连接件上。
- 型号:
- CP 6501000
- 产品描述
- 用 2 个紧固螺钉固定到连接件上。
- 材料
- 钢管经粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 支承型材
- 直径
- 48.3 mm
- 长度
- 500 mm
- 材料厚度
- 4 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.15 kg
- 毛重
- 2.212 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 8 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177262867
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- CP 40 支撑型材 500MM
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书