角固定件 90° CP 40,钢

型号: CP 6501140

用于连接水平和垂直的支托臂部件。

型号:
CP 6501140
材料
铸铝
表面
织纹
颜色
RAL 7024
Rifid y/n
包装单元
1 件
净重
0.92 kg
毛重
1.12 kg
税率号
73269098
EAN
4028177436060
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
CP 40 角规件 90°
声明
制造商声明
资料
说明书
数据页
技术细节