用 2 个紧固螺钉固定到连接件上。
- 型号:
- CP 6660010
- 产品描述
- 用 2 个紧固螺钉固定到连接件上。
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 支承型材
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
- 直径
- 48.3 mm
- 长度
- 1,000 mm
- 材料厚度
- 3.6 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.7 kg
- 毛重
- 3.9 kg
- 税率号
- 73064020
- EAN
- 4028177254237
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- CP 不锈钢 侧面E
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书