用于支托臂系统 CP-L 的支承型材
- 型号:
- CP 6511000
- 型式
- 封闭式
- 产品描述
- 在螺钉槽中用 4 颗自攻螺钉固定在连接件上,可切成任意长度,不需要切削螺纹。
- 材料
- 支承型材:铝挤压型材
- 颜色
- 支承型材:RAL 7035
- 供货范围
- 支承型材 CP-L
- 长度
- 500 mm
- 材料厚度
- 8 mm
- 尺寸
- 宽度: 50 mm
高度: 85 mm
长度: 500 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.32 kg
- 毛重
- 2.52 kg
- 税率号
- 76042990
- EAN
- 4028177121751
- ECLASS 8.0
- 27400556