用于在支托臂/立式系统上安装两个箱体。
- 型号:
- CP 6206350
- 产品描述
- 用于在支托臂/立式系统上安装两个箱体。
- 您的获益
- 符合人体工程学的屏幕和键盘箱调节
- 可通过摩擦制动器轻松地无级调节所需位置
- 材料
- 铸铝
- 表面
- 织纹
- 颜色
- 倾斜联轴器:RAL 7035
盖板:RAL 7024 - 供货范围
- 包括密封件和安装固定件
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.72 kg
- 毛重
- 6.72 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- CP tilt coupler, for VX, SE
- 资料
- 信息表
- 说明书