倾角转接器 10° 用于支托臂连接,直径 130 mm

商品编号: CP 6206.400

用于在 耦合系统 60/120 或 固定系统 60/120 或 角耦合系统 60/120 与操作箱体之间进行安装。

商品编号:
CP 6206.400
型式
用于安装在操作箱和下列装置之间
耦合件 CP 60/120/180 用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
安装固定件 CP 60/120,用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.320, 6212.320
90° 角向接合器 CP 60/120 用于支托臂连接,直径130 mm, CP 6206.380, 6212.380
产品描述
用于在 耦合系统 60/120 或 固定系统 60/120 或 角耦合系统 60/120 与操作箱体之间进行安装。
材料
锌铸件
颜色
RAL 7035
供货范围
密封垫
安装固定件
Rifid y/n
包装单元
1 件
净重
0.6 kg
毛重
0.617 kg
税率号
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
倾角转接器10°,用于Ø 130 mm的支托臂的连接系统60
声明
制造商声明
资料
说明书
Further instructions
数据页
技术系统目录
技术细节