- 型号:
 
- CP 6206460
 
- 型式
 
- 用于安装到:
工业工作站的工作台,预备用于直径130 mm 的固定件
表面
带有支托臂连接 120 x 65 mm 的安装固定件/耦合件
适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA 标准 75
带有电缆护套,用于保护线缆导入  
- 产品描述
 
- 倾斜角通过夹紧杆以 7.2° 增量可调,并通过附带的止档螺钉限制在 +100°/-15° 。 
 
- 材料
 
- 倾角转接器:钢板,喷漆
螺纹管:塑料  
- 颜色
 
- 倾角转接器:RAL 7035
螺纹管:RAL 7024  
- 供货范围
 
- 包括固定件
波纹管  
- 可旋转/可倾斜
 
- 是 
 
- Tilt angle note
 
- 通过夹紧杆可以 7.2° 的孔距为单位调节,并可通过随附的止档螺钉限制在 +100°/-15° 
 
- 包装单元
 
- 1 件 
 
- 净重
 
- 0.86 kg
 
- 毛重
 
- 0.871 kg
 
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
 
- 3 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- 关于PCF类别说明
 
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明 
 
- 税率号
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177684454 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- 产品描述
 
- 
倾角转接器+/-45°,用于 120 x 65 mm支托臂的连接,系统 60