用于加装带支托臂开口 120 x 65mm 以及连接悬臂 VESA 75/100 的操作箱体
- 型号:
- CP 6212500
- 型式
- 将带支托臂开口 120 x 65 mm 以及连接悬臂 VESA 75/100 的操作箱体加装到:
耦合件 CP 120, 6212.300
固定件 CP 120, 6212.320
90° 角向接合器 CP 120, 6212.380
带悬臂的旋转铰接器 (6206.850)
设备内嵌式安装的旋转铰接器 (6206.870) - 材料
- 铸铝
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封垫
安装固定件 - Rifid y/n
- 是
- 尺寸
- 高度: 40 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.552 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 转接件
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 信息表