用于在配有 120 x 65 mm 支托臂接头的钢质支托臂系统 CP-40 或 CP 60/120 上加装 Siemens Simatic。
- 型号:
- CP 6206500
- 型式
- 用于加装 Siemens Siematic:
MP 377 15"Pro
Thin Client 15"Pro
Flat-Panel Monitor 15˝, 19˝Pro
HMI IPC477C 15"Pro
在支托臂系统上:
CP 40,钢
CP 60/120 用于支托臂连接 120 x 65 mm - 材料
- 铝
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封垫
安装固定件 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.2 kg
- 毛重
- 0.25 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177684416
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 适配器,用于西门子pro-panel
- 声明
- 制造商声明