用于在支托臂系统 60 上箱体的刚性固定
- 型号:
- CP 6206360
- 产品描述
- 用于在支托臂系统 60 上箱体的刚性固定
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封垫
用于和支承型材连接的自攻螺钉 - Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1 kg
- 毛重
- 1.12 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177684386
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- 箱体固定件,用于120 x 65 mm支托臂的连接,系统 60
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书