用于在支托臂系统 60 垂直部件上箱体的可转动固定
- 型号:
- CP 6206300
- 产品描述
- 用于在支托臂系统 60 垂直部件上箱体的可转动固定
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封垫
螺销
用于和支承型材连接的自攻螺钉 - 可旋转/可倾斜
- 是
- Rotation angle/swivel area
- 大约 310°,可通过夹紧杆固定
- 使用随附的螺销可以进行旋转角度调节
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2 kg
- 毛重
- 2.28 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177684355
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 箱体耦合件,系统60
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书