角固定件 90° CP 60

型号: CP 6206600

用于连接水平和垂直的支托臂部件。盖板可以卸下,电缆引入方便。

型号:
CP 6206600
产品描述
用于连接水平和垂直的支托臂部件。盖板可以卸下,电缆引入方便。
材料
角固定件:铸铝
盖板:塑料
颜色
角固定件:RAL 7035
盖板:RAL 7024
供货范围
密封垫
调准螺钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉
Rifid y/n
包装单元
1 件
净重
1.35 kg
毛重
1.524 kg
税率号
79070000
EAN
4028177684331
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
90°角连接件,系统60
声明
制造商声明
资料
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节