用于连接水平和垂直的支托臂部件。盖板可以卸下,电缆引入方便。
- 型号:
- CP 6218600
- 产品描述
- 用于连接水平和垂直的支托臂部件。盖板可以卸下,电缆引入方便。
- 材料
- 角固定件:铸铝
盖板:塑料 - 颜色
- 角固定件:RAL 7035
盖板:RAL 7024 - 供货范围
- 密封垫
调准螺钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉 - Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.2 kg
- 毛重
- 3.4 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177683891
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 90°角连接件,系统180
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书