用于垂直平面上支托臂系统的可摇动固定。盖板可以卸下,电缆引入方便。
- 型号:
- CP 6212760
- 产品描述
- 用于垂直平面上支托臂系统的可摇动固定。盖板可以卸下,电缆引入方便。
- 材料
- 壁装式铰接器:铸铝
盖板:塑料 - 颜色
- 壁装式铰接器:RAL 7035
盖板:RAL 7024 - 供货范围
- 密封垫
限制旋转角度的螺钉
调准螺钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉 - 可旋转/可倾斜
- 是
- Rotation angle/swivel area
- 约 330°
- 使用随附的螺栓可以限制旋转角度
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6 kg
- 毛重
- 6.18 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177684126
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- CP 支托臂系统
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- Further instructions