用于垂直或水平面上支托臂系统的刚性固定。
- 型号:
- CP 6212820
- 产品描述
- 用于垂直或水平面上支托臂系统的刚性固定。
- 材料
- 墙壁/底板固定件:铸铝
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封垫
调准螺钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉 - Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.585 kg
- 毛重
- 0.62 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177684133
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 墙壁/底座固定件,小型,系统 120
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- Further instructions