用于垂直或水平面上支托臂系统的刚性固定。
- 型号:
- CP 6218820
- 产品描述
- 用于垂直或水平面上支托臂系统的刚性固定。
- 材料
- 墙壁/底板固定件:铸钢
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封垫
调准螺钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉 - Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.918 kg
- 毛重
- 5.177 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 19.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 墙壁/底座固定件,小型,系统 180 RAL7035
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书