用于垂直或水平面上支托臂系统的牢固固定。
- 型号:
- CP 6206800
- 产品描述
- 用于垂直或水平面上支托臂系统的牢固固定。
- 您的获益
- 预备从所有侧面灵活地导入和铺设电缆
- 通过钥匙孔钻孔可以单人安装
- 也可以用销在安装面上装上旋转锁止件
- 一体式调整方式
- 材料
- 墙壁/底板固定件:铸铝
盖板:塑料 - 颜色
- 壁式/底座固定件,RAL 7035
盖板:RAL 7024 - 供货范围
- 密封垫
螺销
调准螺钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉 - Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.5 kg
- 毛重
- 1.583 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177684324
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 墙壁/底座固定件,大型,系统 60
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书