较大和较小支托臂系统之间的连接件,以及用于加装小而平操作箱体的连接件。
- 型号:
- CP 6212640
- 型式
- 用于将支托臂 CP 120 组合到 60 上
- 您的获益
- 集成式调整方法
- 使用范围
- 根据结构静态状态、视觉美观或费用选择大小支托臂系统的连接件
- 如在悬臂水平长度大时需要较大支托臂系统,可用于安装小而平的操作箱体
- 材料
- 铸铝
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封垫
用于和支承型材连接的自攻螺钉 - Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.72 kg
- 毛重
- 0.75 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177684171
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 支托臂组合用适配器,RAL7035 系统 120/60
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书