在螺栓槽中用 4 只自攻螺栓将这种支承型材与连接件固定在一起。可切成任意长度,不需要切削螺纹。开放式电缆槽方便了维修作业的进行,用于带有插头的预加工电缆,可用盖板封闭。X 形型材用于较大的负荷,电缆排布槽更大。上方的电缆槽足够用于带有大型连接器的电缆(例如 DVI 或 VGA),可供穿过整个系统之用。
- 型号:
- CP 6212150
- 产品描述
- 在螺栓槽中用 4 个自攻螺钉将其固定到连接组件上。可以切成任何所需的长度,无需攻丝。开放式电缆槽易于维修,适用于带有连接器的预组装电缆;可用盖板封闭。X 形型材用于较大的负荷,电缆排布槽更大。上通道足以容纳带有大型连接器的电缆(例如 DVI 或 VGA),可供穿过整个系统之用。
- 材料
- 支承型材:铝挤压型材
盖板:塑料 - 颜色
- 支承型材:RAL 7035
盖板:RAL 7024 - 供货范围
- 支承型材
卡紧盖板 - 长度
- 500 mm
- 尺寸
- 宽度: 75 mm
高度: 120 mm
长度: 500 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.631 kg
- 毛重
- 4.831 kg
- 税率号
- 76042100
- EAN
- 4028177683969
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 支撑型材,开放式,500mm长 系统120
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- Further instructions