在螺栓槽中用 4 个自攻螺钉将其固定到连接组件上。可以切成任何所需的长度,无需攻丝。 带大横截面的封闭式电缆槽。
- 型号:
- CP 6218050
- 产品描述
- 在螺栓槽中用 4 个自攻螺钉将其固定到连接组件上。可以切成任何所需的长度,无需攻丝。 带大横截面的封闭式电缆槽。
- 材料
- 支承型材:铝挤压型材
- 颜色
- 支承型材:RAL 7035
- 供货范围
- 支承型材
- 长度
- 500 mm
- 尺寸
- 宽度: 90 mm
高度: 160 mm
长度: 500 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.235 kg
- 毛重
- 5.51 kg
- 税率号
- 76042100
- EAN
- 4028177683716
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 支撑型材,封闭式,500mm长 系统180 RAL7035
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书