用于将支托臂 CP 60 组合到 CP 40 上
- 型号:
- CP 6206640
- 您的获益
- 集成式调整方法
- 盖板可以区下,电缆导入方便
- 使用范围
- 连接件从水平 CP 60 至垂直 CP 40
- 如在悬臂长度大时, CP 60 需要较高的支承力或需要使用一个中间连接节,可用于安装带 CP 40 组件的小而平的操作箱体。
- 材料
- 角转接器 90°:铸铝
盖板:塑料 - 颜色
- 角转接器 90°:RAL 7035
盖板:RAL 7024 - 供货范围
- 密封垫
调准螺钉
用于支承型材固定件的自攻螺钉和紧固螺钉 - Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.04 kg
- 毛重
- 1.12 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- 90°适配器 CP60 转换为CP-S
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 信息表