- 型号:
- CP 6206490
- 型式
- 连接到威图支托臂系统
CP 40
CP 60
CP 120 通过适配器将支托臂接口直径从 直径130 mm 转换为 120 x 65 mm - 产品描述
- 用于超薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导引。
- 材料
- 铸铝
- 颜色
- 托架,盖板:RAL 7024
电缆导入套管:RAL 7035 - 供货范围
- 2 根电缆扎带
包括密封件和安装固定件 - Rifid y/n
- 是
- 说明
- 根据应用的不同,需要固定件或耦合件
- 使用范围
- 用于连接 Beckhoff 控制面板
- 侧面电缆导入套管实现线缆在托架内外铺设至设备。
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.6 kg
- 毛重
- 0.622 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177814059
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- CP Connection console, for support arm connection 120x65 mm
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 信息表