耦合件 CP 40, 钢 用于支托臂连接 90 x 71 mm

型号: CP 6501050

用于在支托臂系统 40 垂直部件上箱体的可转动固定。

型号:
CP 6501050
材料
表面
织纹
颜色
RAL 7024
可旋转/可倾斜
Rotation angle/swivel area
大约 305°,可通过夹紧杆固定
包装单元
1 件
净重
1.18 kg
毛重
1.32 kg
税率号
79070000
EAN
4028177262911
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
产品描述
CP 40 柜 COUPL用G
声明
制造商声明
资料
说明书
数据页
技术细节