用于水平或垂直平面上支托臂系统的刚性固定,也可用于顶盖上的悬挂式固定。
- 型号:
- CP 6663000
- 材料
- 不锈钢 1.4305 (AISI 303)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
- Rifid y/n
- 是
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.6 kg
- 毛重
- 1.828 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177122208
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- CP6663 不锈钢安装JO用T
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书