用于垂直或水平面上支托臂系统的可旋转性固定。
- 型号:
- CP 6663500
- 型式
- 后壁上,螺纹 M8
- 材料
- 不锈钢 1.4305 (AISI 303)
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
- 可旋转/可倾斜
- 是
- Rotation angle/swivel area
- 约 350°,可通过滚花螺栓固定
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.657 kg
- 毛重
- 3.98 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177122246
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- CP SWIVEL 基本 安装 带后
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书