- 型号:
 - CP 6665000
 - 型式
 - 后壁上,螺纹 M8
 - 使用范围
 - 带钻孔,用于安装下列部件
 - 底板固定件,可转动,CP 40,不锈钢 (6663.500),带 4 颗螺钉
 - 墙壁/底板固定件,固定,CP 40,不锈钢 (6663.000),带4颗螺钉和螺母
 - 材料
 - 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
 - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
 - IP 66 符合 DIN EN 60529, 2014-09
 - IP X9 符合 DIN EN 60529, 2014-09
 - Rifid y/n
 - 是
 - 包装单元
 - 1 件
 - 净重
 - 1.237 kg
 - 毛重
 - 1.44 kg
 - 税率号
 - 83024900
 - EAN
 - 4028177122284
 - ETIM 9
 - EC000882
 - ECLASS 8.0
 - 27400556
 - 产品描述
 - CP 板 安装板 带后
 
- 声明
 - 制造商声明
 
- 资料
 - 说明书