用于CP180系统垂直型材和操作箱体之间的可旋转式固定。
- 型号:
- CP 6218300
- 产品描述
- 用于CP180系统垂直型材和操作箱体之间的可旋转式固定。
- 材料
- 锌铸件
机柜连接:铸铝 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 用于旋转角度限制器的销钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉
密封垫 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.2 kg
- 毛重
- 4.3 kg
- 税率号
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 可旋转的箱体连接器 用于180系统
- 资料
- 说明书