用于垂直平面上支托臂系统的可转动调节和固定。
- 型号:
- CP 6212780
- 产品描述
- 用于垂直平面上支托臂系统的可转动调节和固定。
- 材料
- 壁装式铰接器:铸铁
螺纹管:塑料 - 颜色
- 壁装式铰接器:RAL 7035
螺纹管:RAL 7024 - 供货范围
- 波纹管
限制旋转角度的螺钉
调准螺钉
用于和支承型材连接的自攻螺钉
密封垫 - 可旋转/可倾斜
- 是
- Rotation angle/swivel area
- 约 180°
- 可以通过两块钻孔钢片进行角度限位调节
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8 kg
- 毛重
- 8.32 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 31.6 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177705616
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- 水平出现连接件
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- Further instructions