支托臂系统

其他组件

用于支托臂系统的其他组件。

其他组件

连接悬臂 VESA 75/100

用于在背面连接带有接口 VESA 75/100 的平操作箱体、商业通用 TFT 液晶显示器和工业计算机。连接在威图支托臂系统 CP 40 和 CP 60 上,以及在 CP 120 上通过适配器将直径 130 mm 的支托臂接口转接到角形 120 x 65 mm 接口上。

其他组件

连接悬臂 用于支托臂连接 120 x 65 mm

用于薄型操作箱体的背面连接。箱盖可取下以方便电缆导入

其他组件

适配器 从支托臂连接(直径 130 mm)到 120 x 65 mm

用于加装带支托臂开口 120 x 65mm 以及连接悬臂 VESA 75/100 的操作箱体

其他组件

支承型材,高度可调 用于支托臂系统

威图新型高度可调支承型材致力于为您打造一套灵活舒适的人机操作系统。墙壁侧安装时,该系统即可直接安装至支托臂 CP 120 的组件型材上,也可在机箱侧,根据型式而定安装在支托臂系统 CP 60 或 CP 120 上。

其他组件

适配器 从支托臂连接(直径 180 mm)到直径 130 mm

用于在箱体与耦合器之间或固定件或旋转铰接器之间进行安装。

其他组件

适配器 用于西门子 Pro-Panel

用于在配有 120 x 65 mm 支托臂接头的钢质支托臂系统 CP-40 或 CP 60/120 上加装 Siemens Simatic。

其他组件

连接板 带加强板

以便简单地将指令控制板悬挂定位在支托臂/立柱型底座上。

其他组件

角转接器 90° 用于将支托臂 CP 60 组合到 CP 40 上

用于将支托臂 CP 60 组合到 CP 40 上

其他组件

适配器 用于托臂组合件

较大和较小支托臂系统之间的连接件,以及用于加装小而平操作箱体的连接件。

其他组件

旋转铰接器 带有/不带悬臂

直接安装在机器的垂直面上,可以旋转。

其他组件

倾角转接器 10° 用于支托臂连接,直径 130 mm

用于在 耦合系统 60/120 或 固定系统 60/120 或 角耦合系统 60/120 与操作箱体之间进行安装。

其他组件

倾角转接器 10° 用于支托臂连接 120 x 65 mm

用于在耦合系统 60 或固定系统 60 与操作箱体之间进行安装

其他组件

倾角转接器 ±45° 用于支托臂连接,直径 130 mm

用于在耦合系统 60/120 或固定系统 60/120 或 90° 角耦合系统 60/120 与操作箱体之间进行安装。

其他组件

倾角转接器 +100°/–60° 用于支托臂连接 120 x 65 mm

用于在 IW 工作板上进行安装,预备用于 130 mm 安装直径,带有支托臂接口 120 x 65 mm 的平面或固定件/连接器。适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体。带有电缆护套,用于保护线缆导入。

其他组件

倾斜联轴器 用于支托臂系统 CP 60

用于在支托臂/立式系统上安装两个箱体。