用于在 IW 工作板或其他表面上进行安装。
- 型号:
- IW 6902670
- 产品描述
- 带有电缆护套,用于保护线缆导入。
- 使用范围
- 用于安装到:IW 工作板,已预备,平面,箱体固定件/接合器 CP-L,角形 120 x 65 mm,固定件/箱体接合器 CP 40 (也可以用作 CP 40 的倾角转接器 +100°/–60)
- 适合于重达 20 kg、带有支托臂连接的箱体:CP 40、CP-L,角形,120 x 65 mm,CP-L,直径 130 mm, VESA 标准 75
- 材料
- 钢板
螺纹管:塑料 - 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7024
- 供货范围
- 包括固定件
- Tilt angle note
- +100°/–60°, 通过夹紧杆可以 7.2 的孔距为单位调节,并可通过附带的止档螺钉限制在 +100°/–15° 。
- Tilt angle pitch pattern
- 7.2 °
- OUT_TILT_ANGLE
- -60 ‐ 100 °
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.72 kg
- 毛重
- 0.928 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177325791
- ECLASS 8.0
- 27189263