用于在箱体与耦合器之间或固定件或旋转铰接器之间进行安装。
- 型号:
- CP 6212520
- 型式
- 用于安装在:
箱体带支托臂连接,直径 180 mm 和
耦合件 CP 60/120/180 用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
安装固定件 CP 60/120,用于支托臂连接,直径130 mm, 6206.320, 6212.320
旋转铰接器,6206.850, 6206.870 - 材料
- 铸铝
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 密封垫
安装固定件 - 尺寸
- 高度: 20 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.546 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- 产品描述
- CP连接器转换器
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 信息表