用于在背面连接带有接口 VESA 75/100 的平操作箱体、商业通用 TFT 液晶显示器和工业计算机。连接在威图支托臂系统 CP 40 和 CP 60 上,以及在 CP 120 上通过适配器将直径 130 mm 的支托臂接口转接到角形 120 x 65 mm 接口上。
- 型号:
- CP 6206480
- 型式
- 连接到威图支托臂系统
- 产品描述
- 用于在背面连接带有接口 VESA 75/100 的平操作箱体、商业通用 TFT 液晶显示器和工业计算机。
- 您的获益
- 通过钥匙孔钻孔可以快速简单地进行单人安装
- 更多安装和维修空间
- 可以导入电缆至悬臂外部和下部的装置
- 可取下的盖板方便导入电缆,同时可以进入内部的装置接口处
- 集成式的电缆夹持选择
- 箱盖和松不脱螺钉
- 材料
- 锌铸件
- 颜色
- 连接悬臂RAL 7035
盖板:RAL 7024 - 供货范围
- 包括密封件和安装固定件
电缆扎带用于电缆夹持 - Rifid y/n
- 是
- 说明
- 根据应用的不同,需要固定件、耦合件、倾角转接器或适配器
- 承载力
- 800 N
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.5 kg
- 毛重
- 2.775 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- 连接悬臂VESA75/100
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 说明书