直接安装在机器的垂直面上,可以旋转。
- 型号:
- CP 6206850
- 型式
- 带悬臂的旋转铰链
- 产品描述
- 直接安装在机器的垂直面上,可以旋转。
- 您的获益
- 配有一体式旋转角度限制器
- 使用范围
- 用于悬挂式或者支承式操作箱体
- 颜色
- RAL 7024/7035
- Jib length
- 200 mm
- 安装可能性
- 适用于接口形式为 Ø 130 mm 的操作箱体
- 承载力(静态)
- 700 N
- Rotation angle/swivel area
- 约 310°
- 使用随附的螺销可以进行旋转角度调节
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.66 kg
- 毛重
- 2.86 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177707931
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- 产品描述
- CP旋转铰链带悬臂
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 信息表