卫生型电缆固定螺栓

型号: HD 2410111

更紧凑的结构规格和锁紧螺母已包含在供货范围内。

型号:
HD 2410111
型式
EMC
您的获益
通过向外光滑、封闭的表面有效阻止有害微生物的沉积。
与传统电缆固定螺栓相比极大地方便了清洁工作并由此节省了清洁费用。
使用范围
食品和嗜好品的生产和包装
净化室技术(例如制药业)
生物技术
化学工业
材料
螺母:不锈钢 1.4305 (AISI 303)
密封件:EPDM,符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
供货范围
包括锁紧螺母
尺寸
螺纹: M16 x 1.5
用于电缆直径
5 ‐ 10 mm
工作温度范围
-20 °C...100 °C
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
防护等级 IP69 / IPX8(5 bar,30 分钟)
包装单元
5 件
净重
0.2 kg
毛重
0.206 kg
税率号
73072980
EAN
4028177928671
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
产品描述
HD Cable gland, stainless steel 1.4305, size: M16x1,5, for cables Ø 5-10 mm, EMC version
认证
UR + C-UR (recognized)
VDE
资料
信息表
数据页
技术系统目录